25 MM SOFT CTL

25 MM SOFT CTL
25 MM SOFT CTL

Shaft, Soft, Steel, Non durci (doux), Découpe à la longueur (CTL)

Lead Time:  5 Days *
each**

  • Thomson 60 Case LinearRace® shafting is manufactured to the highest quality standards. Using 60 Case® LinearRace shafting with Thomson Ball Bushing bearings ensures optimal bearing performance and travel life.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080" for Class L, S, D, M and .000050" for Class N.
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal25 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
ClasseSoft 
Material, ShaftSteel 
MatériauSteel 
Référence UPC662486922445 
RobustesseNon durci (doux) 
Weight3.87 kg/m

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :